News Releases

실리콘랩스, 세계 최초의 PSA 레벨 4 인증 획득으로 IoT 보안 리더십 강화

차세대 시리즈 3 제품군의 SiXG301 SoC에서 처음 선보이는 시리즈 3 시큐어 볼트, 첨단 IoT 보호를 위한 최고 수준의 보안 인증 획득

2025년 8월 7일 – 저전력 무선 연결 분야의 선도적인 혁신 기업인 실리콘랩스(Silicon Labs, 지사장 백운달)는 자사의 시리즈 3(Series 3) 제품군의 첫 번째 SoC인 SiXG301 SoC에 탑재된 시리즈 3 시큐어 볼트(Series 3 Secure Vault) 보안 서브시스템이 세계 최초로 PSA 레벨 4 인증을 획득했다고 밝혔다. PSA 레벨 4 인증은 PSA 서티파이드(PSA Certified)에서 인정하는 가장 높은 수준의 인증으로, 이번 인증 획득은 실리콘랩스의 보안 리더십을 재확인시켜줄 뿐 아니라 연결 기술의 코어에 신뢰성을 내재화해온 실리콘랩스의 전통을 더욱 공고히 한다.

실리콘랩스의 매트 존슨(Matt Johnson) 사장 겸 CEO는 “보안은 단지 하나의 기능이 아니라, 우리가 개발하는 모든 것의 기반”이라며, “이번에 PSA 레벨 4 인증을 세계 최초로 획득한 것은 IoT 보안 분야에서 실리콘랩스의 리더십과 IoT 성장 가속화에 주력하고 있는 우리의 노력을 명백하게 입증한다”고 밝혔다.

PSA 레벨 4 인증으로 보안 리더십 강화

PSA 서티파이드는 임베디드 기기에 대한 물리적 공격이 점점 더 복잡해지고 교묘해지는 데 대응하기 위해 레벨 4 인증 및 그와 관련한 두 가지 하위 요소(보안 요소용 iSE/SE와, 신뢰점(Root of Trust)을 위한 ROT)를 도입했다. 이전 레벨들과 달리, 레벨 4는 레이저 결함 주입, 사이드 채널 공격, 마이크로프로빙, 전압 조작 등 과거에는 이론적인 위협으로 거론될 뿐이었지만 이제는 실제적인 위협으로 진화한 공격으로부터 견딜 수 있는 내성을 검증한다.

실리콘랩스는 PSA 레벨 달성 성과와 관련하여 지속적으로 업계를 선도해왔다. 실리콘랩스의 MG21 SoC는 세계 최초로 PSA 레벨 3 인증을 받은 디바이스로, 불법적인 물리적 조작에 대한 보호에서 새로운 기준을 제시하며 이번 레벨 4 도약을 위한 기반을 마련했다. 또한 실리콘랩스의 SoC 제품들은 업계 최초로 PSA 레벨 1과 레벨 2를 달성한 바 있다.

실리콘랩스는 설계, 에뮬레이션 및 테스트 솔루션 분야의 선도 기업인 키사이트 테크놀로지스(Keysight Technologies)와 협력하여 시리즈 3 시큐어 볼트에 대한 PSA 레벨 4 검증을 수행했다. 키사이트의 전문가들은 평가 과정 전반에 걸쳐 탁월한 기술 전문성과 유연성을 보여준 실리콘랩스 엔지니어링 팀과의 원활한 협업에 대해 높이 평가했다.

키사이트 테크놀로지스의 디바이스 보안 테스트 기술 이사인 마크 위트먼(Marc Witteman)은 "키사이트는 실리콘랩스가 세계 최초로 PSA 레벨4 인증을 획득하는 데 기여하게 되어 자랑스럽게 생각한다"라고 밝히고 "사이드 채널 분석 및 결함 주입을 포함한 당사의 고급 테스트 기법은 SiXG301 기반 시리즈 3 시큐어 볼트가 오늘날 가장 정교한 위협에 대해 내성을 갖췄다는 점을 검증하는 데 핵심적인 역할을 했다. 이 이정표는 실리콘랩스와 같은 혁신 기업들이 빠르게 진화하는 IoT 환경 속에서 최고 수준의 보안 보증과 규제 대응 역량을 확보할 수 있도록 돕는다는 우리의 약속을 반영한다"고 말했다.

보안 최우선 엔지니어링을 통해 미래의 위협에 대비

시리즈 3 시큐어 볼트와 SiXG301 SoC의 보안 공격에 대한 내성은 단지 현재의 기준을 충족하는 데 그치지 않고 미래의 위협을 예측하는 데 초점을 맞추고 있다. 이 보안 서브시스템과 SoC는 아직 일반화되지 않은 위협에 대해서도 업계 최고 수준의 방어 능력을 제공함으로써 현장에서 10년 이상 사용할 수 있도록 설계되었다. 시리즈 3 시큐어 볼트와 SiXG301은 펌웨어 및 소프트웨어의 OTA(over-the-air) 업데이트 기능과 실시간 모니터링 기능을 결합함으로써, 보안이 단발성 이벤트가 아닌 전체 수명 주기에 걸쳐 지속적으로 구현되는 특성임을 보여준다.

22nm 공정 노드를 기반으로 하는 실리콘랩스의 시리즈 3 플랫폼은 보안 부문에서 업계를 선도하고 있으며, 수상 경력을 자랑하는 시리즈 2의 보안 성능을 계승 및 PSA 레벨 4 수준으로 끌어올렸다. 실리콘랩스의 모든 시리즈 3 디바이스는 이러한 업계 선도적 보안 기반을 갖추도록 계획되어 있으며, SiXG301은 PSA 레벨 4 인증을 획득한 최초의 제품으로서 2025년 3분기에 일반 공급될 예정이다.

전 세계 규정 준수

EU의 무선 기기 지침(Radio Equipment Directive, RED) 및 사이버 복원력법(CRA), 미국의 사이버 트러스트 마크(Cyber Trust Mark), 싱가포르의 사이버보안 라벨링 제도(Cybersecurity Labeling Scheme, CLS) 등 전 세계 정부가 새로운 규제를 도입하고 있는 가운데, 실리콘랩스는 기기 제조사들이 이러한 신규 규제들을 준수할 수 있도록 지원하기 위한 만반의 준비를 갖추고 있다. 실리콘랩스는 보안에 대한 총체적인 접근법과 전문가의 지도를 통해 고객사의 제품 팀이 규제 대응 및 소비자 신뢰 확보에서 앞서 나갈 수 있도록 지원하고 있으며, 객관성을 보장할 수 있도록 독립적인 외부 실험실의 검증을 통해 이를 뒷받침하고 있다.

적절히 구현될 경우, 시큐어 볼트는 2025년 8월 1일부터 발효되는 EU의 RED 규정을 준수하는 데 필요한 기능을 제공한다. 개발자는 오는 8월 21일 오전 08:00(미국 현지 시간 기준)로 예정된 웨비나 “실리콘랩스와 함께 글로벌 IoT 보안 규제에 앞서가기(Stay Ahead of Global IoT Security Regulations with Silicon Labs)”에서 RED 규정을 준수하는 보안 기능을 자사 제품에 어떻게 통합할 수 있는지 배울 수 있다. 웨비나 등록신청은 아래 링크에서 할 수 있다.

https://www.silabs.com/security/stay-ahead-of-global-iot-security-regulations

실리콘랩스가 어떻게 보안을 최우선으로 하는 설계를 선도하고 있으며, 기기 제조사가 미래 지향적인 솔루션을 구현할 수 있도록 어떻게 지원하고 있는지에 대한 더 자세한 내용은 아래 링크에서 확인할 수 있다:

실리콘랩스 회사소개

실리콘랩스(Silicon Labs, NASDAQ: SLAB)는 저전력 무선 연결 분야의 선도적인 혁신 기업으로, 다양한 기기들을 연결하고 일상을 개선하는 임베디드 기술을 개발한다. 최첨단 기술을 세계에서 가장 고도로 통합된 SoC에 결합한 실리콘랩스는 디바이스 제조회사가 첨단 엣지 연결 애플리케이션을 만드는 데 필요한 솔루션, 지원 및 에코시스템을 제공한다. 미국 텍사스주 오스틴에 본사를 둔 실리콘랩스는 전세계 16개국 이상에서 사업을 운영하고 있으며 스마트 홈, 산업용 IoT(IIoT) 및 스마트 시티 시장에서 혁신적인 솔루션을 제공하는 신뢰할 수 있는 파트너이다. 자세한 내용은 www.silabs.com 참조.

실리콘랩스의 최신 정보를 만나보세요!

실리콘랩스 본사 PR문의: pr@silabs.com
뉴스: http://news.silabs.com/
블로그: http://blog.silabs.com/
트위터: http://twitter.com/siliconlabs
링크드인: http://www.linkedin.com/company/siliconlabs
페이스북: http://www.facebook.com/siliconlabs

주의: Silicon Labs, Silicon Laboratories, “S” 심볼, Silicon Laboratories 로고 및 Silicon Labs 로고는 Silicon Laboratories Inc.의 상표이다. 보도자료에 언급된 다른 모든 제품명은 각 소유자의 상표이다.

(opens in a new window)