News Releases

실리콘랩스, 소형 폼 팩터 기기에 이상적인 블루투스 SoC와 MCU 신제품 발표
루라 헬스, 새로운 BG27 SoC 사용하여 타액 데이터 수집용으로 치아보다 작은 소형 센서 구현

2023년 3월 15일 –보다 연결된 세상을 위한 지능형, 보안 무선 기술 분야를 선도하는 실리콘랩스(Silicon Labs, 지사장 백운달)는 초소형 폼 팩터의 사물 인터넷(IoT) 기기용으로 설계된 IC 신제품 2종, 블루투스 SoC인 xG27 제품군과 BB50 마이크로컨트롤러 유닛(MCU)을 출시한다고 밝혔다.

초소형 IoT 기기용으로 설계된 xG27과 BB50 제품군의 크기는 2mm x 2mm(HB 연필심 너비)부터 5mm x 5mm (표준 HB 연필 너비보다 작음)까지 다양하다. 이는 IoT 기기 설계자에게 우수한 에너지 효율과 고성능, 신뢰할 수 있는 보안성, 그리고 xG27 제품군의 경우 무선 연결 기능까지 제공한다. 이로 인해 xG27 SoC 제품군과 BB50 MCU는 연결된 의료 기기, 웨어러블, 자산 모니터링 태그, 스마트 센서, 그리고 전동칫솔이나 장난감과 같은 단순한 가전 기기 등 배터리 구동 방식에 최적화된 초소형 기기에 이상적이다.

실리콘랩스의 매트 존슨(Matt Johnson) CEO는 “실리콘랩스는 순수한 IoT 리더이며, IoT 기술에 대한 폭 넓은 이해와 깊이 있는 전문성을 바탕으로 어느 반도체 회사의 무선 연결 프로토콜이든 모두 지원할 수 있다”고 밝히고, “xG27 SoC 및 BB50 MCU는 개발자가 흥미로운 신제품을 개발할 수 있게 지원하며, 초소형 IoC 기기 설계의 저전력 및 소형 폼 팩터 요건을 충족하면서 개발 프로세스를 간소화한다”고 말했다.

세계 최소형 웨어러블 기기 중 하나를 연결하는 xG27 SoC

새로운 xG27 SoC 제품군은 블루투스 연결용 BG27과 지그비 및 그 밖에 다른 독자적 프로토콜을 지원하는 MG27로 구성된다. ARM Cortex M33 프로세서를 기반으로 구축된 BG27과 MG27은 소형 폼 팩터 기기에 이상적인 SoC로서 다음을 포함한 몇 가지 공통적인 기능들을 가지고 있다.

  • 2.3 x 2.6mm 크기의 WL-CSP(Wafer-level Chip Scale Packaging): 의료용 패치, 연속 혈당 모니터, 웨어러블 심전도, 그리고 소매 유통이나 농업 같은 다양한 영역에 사용되는 자산 추적용 태그 같이 작고 눈에 잘 띄지 않는 기기용으로 이상적이다.
  • 통합 DC-DC 부스트: 기기가 최저 0.8V의 배터리로 작동할 수 있도록 함으로써 기기의 크기, 폼 팩터, 비용을 줄일 수 있다.
  • 통합 쿨롱 카운터: 애플리케이션 사용 중 배터리 고갈을 방지하기 위한 배터리 레벨 모니터링이 가능케 함으로써 사용자 경험과 제품 안전을 향상시킨다.
  • 실리콘랩스의 시큐어 볼트(Secure Vault) 기술을 활용한 첨단 보안성: VSE(Virtual Security Engine) 채용으로 글리치 공격에 대비한 보안 부팅과 보안 디버그, 불법적인 조작 방지, 그리고 로컬 및 원격 사이버 위협으로부터 기기와 기기 사용자의 데이터를 보호하도록 설계된 여러 추가 기능들을 제공한다.
  • 선반 모드(shelf mode): 에너지 사용을 20나노암페어(nA) 이하로 줄임으로써, 기기가 운송 및 유통 과정을 거치고 판매대 선반에 진열되는 동안 최종 사용자를 위해 거의 완전한 배터리 수명을 유지할 수 있게 한다.

의료 기기 제조회사이자 BG27의 알파 테스트 프로그램 참여사인 루라 헬스(Lura Health)는 자신들이 개발 중인 새로운 스마트 웨어러블 기기의 기반 구축을 위해 실리콘랩스의 새로운 SoC를 선택했다. 손목이나 그 밖에 다른 노출 부위에 착용하는 대부분의 웨어러블과 달리, 루라 헬스의 새로운 모니터는 사람의 입 속에 넣도록 설계됐다. 특히, 이 디바이스는 크기가 매우 작아서 치아에 부착된다. 치과의사와 임상의는 이 디바이스를 사용하여 타액으로부터 중요한 데이터를 수집할 수 있는데, 이들 데이터는 1,000가지 이상의 건강 상태를 테스트하는 데 사용된다.

루라 헬스의 공동 설립자이자 CTO인 노아 힐(Noah Hill)은 “BG27은 매우 놀랍다. 우리가 치아보다 작은 IoT 센서를 개발할 수 있을 만큼 충분히 작은 데다, 제품의 배터리 수명에 대한 걱정을 하지 않아도 될 만큼 전력 소비가 적고, 복잡한 펌웨어 응용 프로그램을 저장하기에 충분한 용량의 메모리도 갖추고 있다. 또한 BG27은 우리가 모니터링으로부터 의미 있는 정보를 얻는 데 필요한 데이터 분석을 수행할 수 있게 해주며, 센서와 인터페이스 하는 데 필요한 모든 페리퍼럴들을 갖추고 있다”며, “지금까지 우리의 요구 사항을 충족하는 마이크로컨트롤러를 찾기 위해 긴 시간을 투자했고, BG27은 이 모든 항목들을 충족한 유일한 솔루션이었다”고 밝혔다.

BG27과 MG27은 잠재적 애플리케이션과 활용 사례의 폭을 넓혀 준다. xG27 제품군이 스마트 홈 및 커넥티드 헬스케어 시장을 어떻게 향상시키는지에 대한 자세한 내용은 실리콘랩스의 기업 블로그 게시물에서 확인할 수 있다.

비용과 복잡성을 줄이면서 설계 유연성을 높이는 새로운 BB50 8비트 MCU

IoT가 연결성을 중심으로 구축되기는 하지만, 꼭 많은 기기들이 연결될 필요는 없으며, 연결된 기기들의 비연결 버전들도 있다.

예컨대 상업용 조명의 경우, 애플리케이션이 조도 센서나 동체감지 센서를 기반으로 조명에 대한 간단한 제어 메커니즘을 필요로 할 수 있다. 소비재 영역에서는 최근 많은 칫솔 제조사들이 전동칫솔에 무선연결을 추가하여 사용자에게 자신의 칫솔질 패턴에 대한 친절한 알림과 정보를 제공한다. 하지만 일부 소비자 중에는 여전히 연결되지 않은 기기 버전을 선호하여 단지 전동칫솔이기만을 원하기도 한다.

이론상으로, 이는 쉽게 해결할 수 있는 문제처럼 보일 수도 있지만, 연결된 버전과 다르게 설계된 비연결 버전의 제품들은 재고와 SKU(stock keeping unit) 관리문제로 이어질 수 있다. 컬러를 바꾼다거나 외장재로 금속이나 플라스틱을 사용한다거나 하는 식으로 새로운 미적 효과를 추가할 경우, 재고 관리 및 다양한 설계와 관련한 비용과 복잡성이 매우 빠른 속도로 증가하게 된다. LED 조명 같은 기기들이나 키패드, 드론, 장난감, 그 밖에 반짝이는 조명이나 모터를 장착하고 있는 모든 장치들은 추가 기능을 구현하기 위해 연결되었는지 여부에 관계없이 이러한 필수 기능을 제어하기 위한 프로세서가 여전히 필요하다.

새로운 BB50 MCU와 이보다 큰 BB5x MCU 제품군은 다음을 통해 이러한 과제 해결에 도움을 준다.

  • 8비트 및 32비트 MCU를 위한 공용의 도구와 소프트웨어: 실리콘랩스 심플리시티 스튜디오(Simplicity Studio)와 완전한 기능을 갖춘 8비트 컴파일러 제공
  • 고성능 코어: 동작 효율을 향상하도록 대량의 단일 주기 명령에 최적화된 코어
  • 배터리 애플리케이션을 위한 폭 넓은 동작 전압 및 저전력 모드: 다양한 용량의 배터리 제품들에 대한 에너지 효율 개선
  • 다양한 패키지 옵션: 사용자의 크기 요구 사항을 충족하기 위한 2mm x 2mm에서 5mm x 5mm까지의 다양한 패키징 옵션 제공
  • 수백 개의 펌웨어 예제: 사용자는 추가적인 펌웨어 개발을 위한 노력을 거의 또는 전혀 들이지 않고도 기존 제품에 새로운 기능을 손쉽게 추가 가능

자세한 내용은 BB50 및 BB5x MCU 제품군 제품 페이지 참조.

아래 링크에서 실리콘랩스의 다양한 신제품 정보를 확인할 수 있다

실리콘랩스 회사소개

실리콘랩스(Silicon Labs, NASDAQ: SLAB)는 보다 연결된 세상을 위한 보안 및 지능형 무선 기술 분야 선도 기업이다. 실리콘랩스는 통합 하드웨어 및 소프트웨어 플랫폼, 직관적인 개발 도구, 업계 최고의 에코시스템 및 강력한 지원을 통해 첨단 산업, 상업, 가정 및 생활용 애플리케이션 구축을 위한 이상적인 장기 파트너로 자리매김했다. 실리콘랩스는 개발자가 제품 수명 주기 동안 무선 기술과 관련한 복잡한 과제를 쉽게 해결하고, 산업을 변화시키고 경제를 성장시키며 일상을 개선하는 혁신적인 솔루션을 통해 신속한 출시를 이룰 수 있게 한다.  www.silabs.com.

실리콘랩스의 최신 정보를 만나보세요!

실리콘랩스 본사 PR문의: pr@silabs.com
뉴스: http://news.silabs.com/
블로그: http://blog.silabs.com/
트위터: http://twitter.com/siliconlabs
링크드인: http://www.linkedin.com/company/siliconlabs
페이스북: http://www.facebook.com/siliconlabs

주의: Silicon Labs, Silicon Laboratories, “S” 심볼, Silicon Laboratories 로고 및 Silicon Labs 로고는 Silicon Laboratories Inc.의 상표이다. 보도자료에 언급된 다른 모든 제품명은 각 소유자의 상표이다.

(opens in a new window)