News Releases

실리콘랩스, 배터리 전원 IoT 제품 설계를 위한 다기능 전력관리 IC 출시
– 액티브/슬립 모드 전류소모 최대 50% 저감, 전력 변환 효율 향상, 배터리 사용 수명 향상하는 턴키 PMIC 솔루션

2020년 5월 6일 – 실리콘랩스(Silicon Labs  지사장 백운달)는 EFR32 무선 디바이스 및 EFM32 마이크로컨트롤러(MCU) 전용 컴패니언 칩으로 활용되는 에너지 친화적인 전력관리 IC(PMIC) 신제품군을 출시한다고 밝혔다. 새로운 EFP01 PMIC 제품군은 사물인터넷(IoT) 센서, 자산 추적 태그, 스마트 계량기, 홈/빌딩 오토메이션, 보안, 헬스케어 및 웰빙 제품 등 배터리 전원을 사용하는 애플리케이션의 에너지 효율을 향상하는 유연한 시스템 레벨 전력관리 솔루션이다. 개발자는 새로운 다기능 PMIC를 이용하여 다양한 출력 레일 및 전압에 대하여 전원공급을 제어할 수 있을 뿐 아니라, 해당 애플리케이션을 위한 최적의 배터리 형태와 종류를 선택할 수 있다.

 

개발자는 자신의 IoT 설계 특유의 저전력 요건을 충족하기 위해 PMIC를 사용하곤 한다. 하지만 반도체 유통회사들이 제공하는 수천 종류의 제품 목록 중에서 이상적인 PMIC를 선택하기란 결코 쉽지 않고 시간도 많이 걸리며, 제품 출시일정 여하에 따라 개발자에게 복잡성을 더할 수도 있다. 새로운 PMIC 솔루션은 실리콘랩스 무선 및 MCU 제품의 에너지 효율을 높이는 동시에 동급 최고의 툴과 지원을 통해 제품 설계를 간소화함으로써 IoT 개발자의 전력관리 설계 고민을 해결해준다.

 

실리콘랩스의 매트 손더스(Matt Saunders) IoT 마케팅 및 애플리케이션 담당 부사장은 “가장 구성하기 쉽고 전력 소모가 적은 무선 솔루션을 원한다면 실리콘랩스 무선 게코(Wireless Gecko) 디바이스와 EFP01 PMIC의 조합이 최선의 선택”이라고 말하고, “EFP01 제품군은 실리콘랩스의 무선 SoC와 MCU 제품군을 위한 턴키 전력관리 컴패니언 솔루션으로서, 개발 작업을 더욱 용이하게 해주는 심플리시티 스튜디오(Simplicity Studio) 툴, 레퍼런스 디자인, 샘플 애플리케이션, 그리고  'PMIC 인식' 무선 스택과 함께 사용할 수 있다. EFP01은 실리콘랩스의 IoT 커넥티비티 플랫폼에 최적화되어 있으므로 다양한 벤더들이 제공하는 레퍼런스 디자인을 회로도나 레이아웃에 조합할 필요가 없다”고 설명했다.

 

EFP01 PMIC는 전원 시스템 설계를 간소화하며, 향상된 제어 기능을 통해 전력 소비를 줄인다. 이 PMIC는 시스템 설계에서 전원 레일을 관리하기 위한 유연한 메커니즘과 함께, 저전압 DC-DC 컨버터와 레귤레이터를 통합하고 있다.

 

소매 유통업계의 선도적인 옴니채널 플랫폼 기업인 즐라이드(Zliide)의 니콜라이 브릭스 린드홀름(Nikolai Brix Lindholm) 최고기술책임자(CTO)는 “우리가 고객의 모바일 기기와 무선 통신이 가능한 소매 유통업계 최초의 지능형 보안 태그를 설계하는 데에는 독창적인 전력관리 기술과 혁신이 필요했다"며, “실리콘랩스의 무선 게코 플랫폼과 턴키 PMIC 솔루션, 개발 도구와 레퍼런스 디자인의 조합 덕분에 배터리 사용 시간이 길고 무선 성능이 뛰어난 초저전력 자산 추적 태그를 구현할 수 있었다"고 밝혔다.

 

EFP01 PMIC 제품군은 개발자가 보다 향상된 에너지 효율과 배터리 사용 시간을 구현할 수 있도록 IoT 설계를 최적화할 수 있는 다양한 기능을 제공한다.

• 유연한 입/출력 전압: 입력 전압 범위가 넓어(0.8V ~ 5.5V) 다양한 배터리 기술을 지원할 수 있으며, 폭 넓은 출력 전압 덕분에 다양한 페리퍼럴과 MCU, RF 사용이 가능하다.

• 유연한 활용 사례: 새로운 PMIC는 벅 및 부스트 전압 변환은 물론, 코인 셀 배터리를 사용하면서도 보다 높은 송신 전력(최대 +20dBm)을 요구하는 IoT 제품을 위해 저전압, 고전류 레일을 지원하는 통합 부스트-벅(부스트 부트스트랩) 변환용으로도 활용할 수 있다.

• 다중 출력 전원 레일: 이 기능을 사용하면 전체 IoT 제품에 대한 전원 공급을 1개의 저렴한 PMIC로 할 수 있으므로, 보드 사용 공간을 줄일 수 있으며 소프트웨어/하드웨어 설계도 간소화할 수 있다.

• 낮은 정동작 전류(Quiescent current) 소모: 다른 PMIC 제품들과 달리 EFP01은 절전형 디바이스용으로 최적화되어 있어, 정동작 전류 소모가 150nA로 낮아 슬립 모드 전류 소모량은 줄이고 배터리 사용 시간은 늘린다.

• 쿨롱 카운팅: EFP01은 일반적인 PMIC 솔루션들은 거의 제공하지 않는 ‘쿨롱 카운팅(coulomb counting)’을 지원하여, 배터리 사용 시간 추정 및 예방 정비를 위한 중요한 정보를 제공한다.

 

제품 가격 및 구매 정보

3mm x 3mm QFN20 패키지로 제공되는 EFP01 PMIC의 샘플 및 양산 제품은 현재 구매가 가능하며, 가격은 10,000 개 수량 기준으로 개당 0.55달러(USD MSRP)이다. 개발 보드는 3가지 제품이 제공되고 있는데, SLWRB4179B 라디오 보드는 39달러(USD MSRP)에, 그리고 PMIC 평가보드 2종은 각각 49달러(USD MSRP)에 구매할 수 있다. 에너지 프로파일러, 네트워크 분석기 툴, 무선 스택, 레퍼런스 디자인을 제공하는 심플리시티 스튜디오 툴은 무상으로 사용할 수 있다. PMIC 샘플 및 보드 주문은 silabs.com/efp01 참조.

 

 

실리콘랩스 회사소개

실리콘랩스(Silicon Labs, NASDAQ: SLAB)는 보다 스마트하고 연결된 세상을 위해 선도적인 반도체, 소프트웨어 및 솔루션을 공급한다. 다양한 수상 실적을 자랑하는 실리콘랩스의 기술들은 사물인터넷(IoT), 인터넷 인프라, 산업 자동화, 컨수머 및 자동차 시장의 미래를 만들어 가고 있다. 세계적 수준의 실리콘랩스 엔지니어링 팀은 성능, 에너지 절약, 커넥티비티, 단순성에 초점을 맞춘 제품 개발에 주력하고 있다. www.silabs.com

 

실리콘랩스의 최신 정보를 만나보세요!

실리콘랩스 본사 PR문의: Dale Weisman, +1 512-532-5871, dale.weisman@silabs.com

뉴스: http://news.silabs.com/

블로그: http://blog.silabs.com/

트위터: http://twitter.com/siliconlabs

링크드인: http://www.linkedin.com/company/siliconlabs

페이스북: http://www.facebook.com/siliconlabs

 

주의: 전망적 발표자료

본 보도자료에는 실리콘랩스의 현재 예상을 바탕으로 한 전망적 발표자료가 포함되어 있다. 이들 전망적 진술은 위험과 불확실성을 내포하고 있다. 여러 중요한 요소들은 예상과 달리 실질적으로 다른 결과를 초래할 수 있다. 이들 전망적 진술에서 실리콘랩스의 재정 결과에 영향을 미치고 실제 결과를 다르게 초래할 수 있는 요소들에 대한 정보는 실리콘랩스가 SEC에 제출한 자료 참조. 실리콘랩스는 새로운 정보, 향후 사건 또는 다른 요인의 결과이든 아니든 간에 전망적 진술에 대한 업데이트 및 수정의 의무를 지지 않는다.

 

주의: Silicon Labs, Silicon Laboratories, “S” 심볼, Silicon Laboratories 로고 및 Silicon Labs 로고는 Silicon Laboratories Inc.의 상표이다. 보도자료에 언급된 다른 모든 제품명은 각 소유자의 상표이다.

(opens in a new window)