News Releases
2020년 2월 24일 – 실리콘랩스(Silicon Labs 지사장 백운달)는 배터리나 에너지 하베스팅 기술을 사용하여 전력소모와 크기 면에서 제약이 따르는 사물인터넷(IoT) 제품 설계를 위해 보안 성능이 강화된 독자 규약용 무선 SoC(system-on-chip) 신제품을 출시한다고 밝혔다. 신제품의 목표 애플리케이션에는 전자가격표시기(ESL), 건물 보안, 산업 자동화 센서, 그리고 상용 조명을 위한 맞춤형 모듈이 포함된다. 실리콘랩스의 무선 게코 시리즈 2 플랫폼(Wireless Gecko Series 2 platform)을 기반으로 하는 새로운 EFR32FG22(FG22) SoC는 차세대 ESL 및 가격 자동화 제품 구현에 필요한 보안 기능과 2.4GHz 무선 성능, 에너지 효율, 소프트웨어 툴과 스택으로 구성되는 최적의 조합을 제공한다.
모도 인텔리전스(Mordor Intelligence)에 따르면, 전 세계 ESL 시장은 2019년에 5억8,100만 달러 규모를 기록했는데, 2020 ~ 2025년까지는 21% 이상의 CAGR로 성장하여 2025년에는 18억2,000만 달러 규모의 시장을 형성할 것으로 예상된다. ESL 기술은 소매 유통 자동화, 쇼퍼 인게이지먼트(shopper engagement), 데이터 분석을 강화하는 클라우드 기반 애플리케이션을 실현할 수 있게 해준다. 대부분의 ESL 시스템 설계는 독자적인 무선 프로토콜을 기반으로 하는데, 실리콘랩스의 새로운 FG22 SoC는 급부상하고 있는 이 시장을 위해 동급 최고의 커넥티비티 솔루션을 제공한다.
실리콘랩스의 로스 사볼치크(Ross Sabolcik) 부사장겸 IoT 상용 및 산업용 제품 담당 총괄 매니저는 “IoT 개발자들은 자사 시스템의 우수한 성능과 저전력 특성을 극대화하기 위해 다양한 애플리케이션에 맞춤형 무선 프로토콜을 적용한다”며, “실리콘랩스는 ESL과 같은 까다로운 애플리케이션을 위하여 개발자들에게 우리의 최신 시리즈 2 무선 SoC를 기반으로 하는 최적화되고 비용효과적인 솔루션을 신속하게 제공할 수 있도록 하기 위해 이번 FG22 제품군을 설계했다”고 밝혔다.
FG22 제품군은 TrustZone을 지원하는 38.4MHz Arm® Cortex®-M33 코어와, -106.4dBm의 수신 감도의 고성능 RF 기술을 통합하고 있다. 이 SoC는 송신 시에 송신 전력 +6dBm에서 8.2mA, 수신 시에 3.6mA의 매우 낮은 전류를 소모하고, 딥슬립 모드에서의 전류 소모는 1.2µA에 불과할 정도로 에너지 효율이 매우 뛰어나다. 여기에 RFSense같은 저전력 내장 기능도 추가로 제공하는데, 이 기능은 RF 에너지가 있을 때 FG22를 깨움으로써 제한된 배터리 전원이나 에너지 하베스팅을 이용하는 IoT 제품들이 더 오래 동작할 수 있게 한다.
실리콘랩스는 새로운 FG22 SoC를 비롯한 시리즈2 제품군에 업계 선도적인 보안 기능을 제공한다. 이에 대한 자세한 정보는 silabs.com/security에서 확인할 수 있다.
제품 가격 및 구매 정보
EFR32FG22 SoC는 5mm x 5mm QFN40 및 4mm x 4mm QFN32 패키지로 3월부터 출하될 예정이다. EFR32FG22 SoC 스타터 키트 역시 3월부터 공급될 예정이며, 가격은 99달러(USD MSRP)에서 시작한다. 개발자들은 개발툴과 레퍼런스 소프트웨어를 포함하는 심플리시티 스튜디오(Simplicity Studio)를 실리콘랩스 웹사이트에서 무상으로 다운로드 할 수 있다. FG22 SoC 제품 가격은 지역별 실리콘랩스 영업 사무소나 공식 대리점에 문의하면 된다. 추가 정보는 웹사이트 silabs.com/FG22에서 확인할 수 있다.
# # #
실리콘랩스 회사소개
실리콘랩스(Silicon Labs, NASDAQ: SLAB)는 보다 스마트하고 연결된 세상을 위해 선도적인 반도체, 소프트웨어 및 솔루션을 공급한다. 다양한 수상 실적을 자랑하는 실리콘랩스의 기술들은 사물인터넷(IoT), 인터넷 인프라, 산업 자동화, 컨수머 및 자동차 시장의 미래를 만들어 가고 있다. 세계적 수준의 실리콘랩스 엔지니어링 팀은 성능, 에너지 절약, 커넥티비티, 단순성에 초점을 맞춘 제품 개발에 주력하고 있다. www.silabs.com
실리콘랩스의 최신 정보를 만나보세요!
실리콘랩스 본사 PR문의: Dale Weisman, +1 512-532-5871, dale.weisman@silabs.com
트위터: http://twitter.com/siliconlabs
링크드인: http://www.linkedin.com/company/siliconlabs
페이스북: http://www.facebook.com/siliconlabs
주의: 전망적 발표자료
본 보도자료에는 실리콘랩스의 현재 예상을 바탕으로 한 전망적 발표자료가 포함되어 있다. 이들 전망적 진술은 위험과 불확실성을 내포하고 있다. 여러 중요한 요소들은 예상과 달리 실질적으로 다른 결과를 초래할 수 있다. 이들 전망적 진술에서 실리콘랩스의 재정 결과에 영향을 미치고 실제 결과를 다르게 초래할 수 있는 요소들에 대한 정보는 실리콘랩스가 SEC에 제출한 자료 참조. 실리콘랩스는 새로운 정보, 향후 사건 또는 다른 요인의 결과이든 아니든 간에 전망적 진술에 대한 업데이트 및 수정의 의무를 지지 않는다.
주의: Silicon Labs, Silicon Laboratories, “S” 심볼, Silicon Laboratories 로고 및 Silicon Labs 로고는 Silicon Laboratories Inc.의 상표이다. 보도자료에 언급된 다른 모든 제품명은 각 소유자의 상표이다.
# # #
