News Releases

실리콘랩스, 친환경 지그비 그린 파워 IoT 디바이스 설계를 위한 무선 SoC 신제품 출시
– 실리콘랩스, 초저전력 애플리케이션에 최적화된 시리즈2 SoC로 지그비 제품군 확장

2020년 2월 20일 – 실리콘랩스(Silicon Labs  지사장 백운달)는 메시 네트워크에 적용하기 위해 친환경 사물인터넷(IoT) 제품용으로 설계한, 보안 기능이 강화된 초저전력 지그비(Zigbee®) SoC(system-on-chip) 신제품을 출시한다고 발표했다. 새로운 EFR32MG22(MG22) 제품군은 지그비 그린 파워(Zigbee Green Power) 애플리케이션에 최적화한 최소형, 최저전력 SoC로서, 실리콘랩스의 지그비 포트폴리오를 확장한다. 실리콘랩스의 무선 게코 시리즈2(Wireless Gecko Series 2) 플랫폼을 기반으로 하는 새로운 MG22 SoC 제품군은 코인셀 배터리나 에너지 하베스팅 전원을 사용하는 지그비 디바이스 설계에 매우 적합하다. 신제품의 목표 애플리케이션에는 스마트 홈 센서, 조명 제어, 건물 및 산업 자동화가 포함된다.

 

에너지 친화적인 지그비 그린 파워 기술은 동시에 하나의 IoT 장치이기도 한 주거용, 상업용, 산업용 에너지 풋프린트를 줄여나감으로써 환경 문제에 대응하는데 도움이 된다. 이미 에너지 효율적인 지그비 3.0 프로토콜과 동일한 802.15.4 PHY와 MAC을 사용하고 있는 지그비 그린 파워는 무선 전송에 필요한 데이터 양을 줄임으로써 전력 소모를 더욱 저감한다. 애초부터, 지그비 그린 파워는 IoT 디바이스가 배터리 전원을 사용하거나, 또는 ‘배터리가 없이’ 에너지 하베스팅 기술로 구동될 수 있도록 하는, 보다 효율적인 프로토콜을 염두에 두고 설계됐다. 실리콘랩스는 이 같이 까다롭고 전력에 민감한 무선 애플리케이션에 동급 최고의 커넥티비티 솔루션을 제공할 수 있도록 MG22 SoC를 최적화했다.

 

실리콘랩스의 매트 존슨(Matt Johnson) 수석 부사장겸 IoT 제품 총괄 매니저는 “업계 선도적인 지그비 공급회사인 실리콘랩스는 지그비 그린 파워 메시 네트워킹 솔루션 분야를 개척해 나가는 독보적인 입지를 갖추고 있다”면서 “우리의 새로운 MG22 SoC 솔루션은 에너지 효율성, 강화된 보안, 무선 성능, 그리고 소프트웨어 툴과 스택의 선도적인 조합을 통해 점점 더 커지고 있는 친환경, 초저전력 IoT 제품에 대한 시장의 수요를 충족한다”고 말했다.

 

MG22 SoC는 고성능, 저전력 76.8MHz Arm® Cortex®-M33 코어와 TrustZone 보안 기술을 통합하고 있다. 신제품은 송신 시에 송신 전력 +6dBm에서 8.2mA, 수신 시에 3.9mA로 매우 낮은 전류를 소모하고 딥슬립 모드 전류 소모도 1.4µA에 불과하며, 저전력 페리퍼럴들은 더욱 획기적인 에너지 효율성을 가져다준다.  

 

실리콘랩스는 새로운 MG22 SoC를 비롯한 시리즈2 제품군에 업계 선도적인 보안 기능을 제공한다. 이에 대한 자세한 정보는 silabs.com/security에서 확인할 수 있다.  

 

제품 가격 및 구매 정보

EFR32MG22 SoC는 5mm x 5mm QFN40과 4mm x 4mm QFN32, 그리고 이보다 얇은 0.3mm x 4mm x 4mm TQFN32 패키지로 3월부터 출시될 예정이다. EFR32MG22 SoC 스타터 키트는 99달러(USD MSRP)에서 시작하는 최종 디바이스 키트와 함께 3월부터 공급될 계획이다. 개발자들은 네트워크 분석기와 에너지 프로파일러 툴, 지그비 3.0 스택, 데모 및 모바일 앱을 포함하는 심플리시티 스튜디오(Simplicity Studio)를 실리콘랩스 웹사이트에서 무상으로 다운로드 할 수 있다. MG22 SoC 제품 가격은 지역별 실리콘랩스 영업 사무소나 공식 대리점에 문의하면 된다. 추가 정보는 웹사이트 silabs.com/mg22에서 확인할 수 있다.

 

 

# # #

실리콘랩스 회사소개

실리콘랩스(Silicon Labs, NASDAQ: SLAB)는 보다 스마트하고 연결된 세상을 위해 선도적인 반도체, 소프트웨어 및 솔루션을 공급한다. 다양한 수상 실적을 자랑하는 실리콘랩스의 기술들은 사물인터넷(IoT), 인터넷 인프라, 산업 자동화, 컨수머 및 자동차 시장의 미래를 만들어 가고 있다. 세계적 수준의 실리콘랩스 엔지니어링 팀은 성능, 에너지 절약, 커넥티비티, 단순성에 초점을 맞춘 제품 개발에 주력하고 있다. www.silabs.com

 

실리콘랩스의 최신 정보를 만나보세요!

실리콘랩스 본사 PR문의: Dale Weisman, +1 512-532-5871, dale.weisman@silabs.com

뉴스: http://news.silabs.com/

블로그: http://blog.silabs.com/

트위터: http://twitter.com/siliconlabs

링크드인: http://www.linkedin.com/company/siliconlabs

페이스북: http://www.facebook.com/siliconlabs

 

주의: 전망적 발표자료

본 보도자료에는 실리콘랩스의 현재 예상을 바탕으로 한 전망적 발표자료가 포함되어 있다. 이들 전망적 진술은 위험과 불확실성을 내포하고 있다. 여러 중요한 요소들은 예상과 달리 실질적으로 다른 결과를 초래할 수 있다. 이들 전망적 진술에서 실리콘랩스의 재정 결과에 영향을 미치고 실제 결과를 다르게 초래할 수 있는 요소들에 대한 정보는 실리콘랩스가 SEC에 제출한 자료 참조. 실리콘랩스는 새로운 정보, 향후 사건 또는 다른 요인의 결과이든 아니든 간에 전망적 진술에 대한 업데이트 및 수정의 의무를 지지 않는다.

 

주의: Silicon Labs, Silicon Laboratories, “S” 심볼, Silicon Laboratories 로고 및 Silicon Labs 로고는 Silicon Laboratories Inc.의 상표이다. 보도자료에 언급된 다른 모든 제품명은 각 소유자의 상표이다.

# # #

(opens in a new window)