News Releases
2020년 1월 8일 – 실리콘랩스(Silicon Labs 지사장 백운달)는 배터리로 구동되는 대량의 사물인터넷(IoT) 제품에 대한 시장의 요구를 충족할 수 있도록 시장 선도적인 보안 기능과 무선 성능, 에너지 효율, 그리고 소프트웨어 툴 및 스택을 조합한 새로운 블루투스 시스템온칩(SoC) 솔루션을 출시한다고 발표했다. 보안성이 뛰어난 실리콘랩스의 초저전력 무선 게코(Gecko) 시리즈2(Series 2) 플랫폼인 EFR32BG22(BG22) SoC는 새로운 블루투스 5.2 규격과 블루투스 방향탐지 기능, 블루투스 메시 기능을 지원하는 최적화된 블루투스 커넥티비티 솔루션이다.
블루투스 SIG에 따르면, 2023년까지 연간 블루투스 디바이스 출하량은 26% 증가(2019년 40억 개에서 2023년 54억 개로 증가)하고, 전체 블루투스 디바이스의 90%가 블루투스 LE를 포함할 전망이다. 보안 커넥티비티와 초저전력 소모는 이들 IoT 기기에 필수적으로 요구되는 특성이다. 실리콘랩스의 새로운 BG22 SoC는 이러한 요구 사항은 물론, 향후 수년 간 출시될 수십억 대의 블루투스 탑재 IoT 기기들의 성장 전망치를 충족하도록 설계됐다.
BG22 제품군은 동급 최고의 낮은 송신 및 수신 소모 전류(0dBm으로 송신 시 3.6mA, 수신 시 2.6mA)과 우수한 성능의 저전력 M33 코어(액티브 모드에서 27µA/MHz, 슬립 모드에서 1.2µA/MHz)를 결합하여, 코인셀 배터리의 사용 수명을 최장 10년까지 늘리는 업계 선도적인 에너지 효율을 나타낸다. 주요 애플리케이션은 블루투스 메시 저전력 노드, 스마트 도어록, 개인용 헬스케어 및 피트니스 장비 등이다. 또한 이 SoC의 블루투스 AoA(Angle of Arrival) / AoD(Angle of Departure) 기능과 1미터 이하의 위치 정확도 성능은 자산 추적 태그, 비콘, 실내 내비게이션 애플리케이션에 매우 유용한 특성들이다.
새로운 제품군은 이처럼 배터리 수명이 수년 동안 지속되어야 하는 스마트홈, 컨수머, 상업 및 산업용 IoT 애플리케이션의 광범위한 가격/성능 요건을 충족하도록 3가지 종류의 블루투스 SoC 제품들로 구성된다.
- EFR32BG22C112 SoC는 비용에 민감한 대량 애플리케이션을 위한 것으로서 1Mbps와 2Mbps의 블루투스 PHY, 38.4MHz의 Arm® Cortex®-M33 코어, 18개의 GPIO와 352kB의 플래시 메모리, 0dBm 송신(TX) 및 업계 선도적인 -99dBm 수신(RX) (1M PHY) 감도의 무선 특성을 제공한다.
- EFR32BG22C222 SoC는 더 뛰어난 연산 능력(76.8MHz M33 코어 탑재)과 더 많은 I/O 수(26개의 GPIO), 더 높은 송신 전력(+6dBm)을 필요로 하는 애플리케이션을 위해 설계됐다.
- EFR32BG22C224 SoC는 방향탐지 애플리케이션을 위한 IQ 샘플링 기능을 제공하며, 125kB와 500kB 블루투스LE의 코드화 PHY를 탑재하고 있어 수신(RX) 감도를 최대 -106dBm까지 높일 수 있다. 이 SoC는 +125°C까지의 동작온도와, 방향탐지 기능이나 저전력 메시 노드를 필요로 하는 애플리케이션을 지원할 수 있도록 최대 512kB까지 플래시 메모리 용량을 지원한다.
실리콘랩스의 IoT 제품을 총괄하는 매트 존슨(Matt Johnson) 선임부사장 겸 총괄 매니저는 “IoT용 저전력 무선 기술의 선도기업으로서, 실리콘랩스는 블루투스의 기존 시장은 물론 새롭게 성장하는 시장을 위한 제품군을 대폭 강화했다. 보안성이 뛰어난 실리콘랩스의 블루투스 솔루션은 고객이 BOM 비용과 전력소모, 출시기간을 줄일 수 있게 해준다”고 밝혔다. 그는 “블루투스 메시와 블루투스 5.1 방향탐지 기능을 시장에 선보인 것은 실리콘랩스가 처음이며, 지금도 블루투스 5.2 버전을 포함한 혁신 기술들로 꾸준히 시장을 선도하고 있다. 이번에 새롭게 선보인 BG22 SoC는 광범위한 IoT 제품에 블루투스 기능이 채택될 수 있도록, 저렴한 비용에 기능, 보안, 성능이 적절하게 균형을 이룬 솔루션을 제공한다”고 덧붙였다.
실리콘랩스는 최적의 보안 수준을 갖춘 비용효과적인 블루투스 SoC 솔루션을 제공한다. 오늘날 IoT 개발자들이 직면한 가장 까다로운 과제 중 하나는 커넥티드 디바이스들이 오직 신뢰할 수 있는 펌웨어만 구동하도록 하는 것이다. 이러한 요구 사항들을 BG22 SoC는 RoT(Root of Trust)와 시큐어 로더(Secure Loader)에 의한 시큐어 부트(Secure Boot)를 통해 쉽고 효율적으로 해결한다. 이 SoC에서는 결함의 원인이 소프트웨어 자체에 있을 수 있기 때문에 개발자가 플래시 메모리를 삭제하지 않고 문제를 분석할 수 있는 기능을 지원한다. 개발자는 암호 잠금/해제 기능을 사용하는 실리콘랩스의 시큐어 디버그(Secure Debug)를 통해 이를 달성할 수 있다.
제품 가격 및 구매 정보
EFR32BG22 SoC는 5 mm x 5 mm QFN40, 4 mm x 4 mm QFN32, 그리고 가느다란 0.3 mm x 4 mm x 4 mm TQFN32 패키지 형태로 2020년 3월에 출시될 예정이다. EFR32BG22 SoC의 가격은 대량 주문 시 $0.52(USD)로 낮아, 비용효과적인 블루투스 5.2 애플리케이션을 구현하는 데 유리하다. EFR32BG22 SoC 스타터 키트와 썬더보드(Thunderboard) EFR32BG22 평가키트는 각각 $19.99(USD MSRP)에 3월부터 공급된다. 개발자는 네트워크 분석기와 에너지 프로파일러 툴, 블루투스 스택, 데모, 모바일 앱을 포함한 심플리시티 스튜디오(Simplicity Studio)를 silabs.com/simplicity-studio에서 다운로드 할 수 있다. 자세한 정보는 silabs.com/bg22 참조.
실리콘랩스는 EFR32BG22 제품군의 저전력 방향탐지 기능을 1월 7-10일까지 열리는 CES 2020 전시회 기간 동안 베네치아 샌즈 엑스포(Venetian Sands Expo)에 마련된 퍼블릭 수트에서 시연한다.
# # #
실리콘랩스 회사소개
실리콘랩스(Silicon Labs, NASDAQ: SLAB)는 보다 스마트하고 연결된 세상을 위해 선도적인 반도체, 소프트웨어 및 솔루션을 공급한다. 다양한 수상 실적을 자랑하는 실리콘랩스의 기술들은 사물인터넷(IoT), 인터넷 인프라, 산업 자동화, 컨수머 및 자동차 시장의 미래를 만들어 가고 있다. 세계적 수준의 실리콘랩스 엔지니어링 팀은 성능, 에너지 절약, 커넥티비티, 단순성에 초점을 맞춘 제품 개발에 주력하고 있다. www.silabs.com
실리콘랩스의 최신 정보를 만나보세요!
실리콘랩스 본사 PR문의: Dale Weisman, +1 512-532-5871, dale.weisman@silabs.com
트위터: http://twitter.com/siliconlabs
링크드인: http://www.linkedin.com/company/siliconlabs
페이스북: http://www.facebook.com/siliconlabs
주의: 전망적 발표자료
본 보도자료에는 실리콘랩스의 현재 예상을 바탕으로 한 전망적 발표자료가 포함되어 있다. 이들 전망적 진술은 위험과 불확실성을 내포하고 있다. 여러 중요한 요소들은 예상과 달리 실질적으로 다른 결과를 초래할 수 있다. 이들 전망적 진술에서 실리콘랩스의 재정 결과에 영향을 미치고 실제 결과를 다르게 초래할 수 있는 요소들에 대한 정보는 실리콘랩스가 SEC에 제출한 자료 참조. 실리콘랩스는 새로운 정보, 향후 사건 또는 다른 요인의 결과이든 아니든 간에 전망적 진술에 대한 업데이트 및 수정의 의무를 지지 않는다.
주의: Silicon Labs, Silicon Laboratories, “S” 심볼, Silicon Laboratories 로고 및 Silicon Labs 로고는 Silicon Laboratories Inc.의 상표이다. 보도자료에 언급된 다른 모든 제품명은 각 소유자의 상표이다.
# # #
