News Releases

실리콘랩스, 고속 네트워크 타이밍 설계 간소화하는 레퍼런스 통합형 5G-레디 지터 감쇠기 출시
– Si539x 지터 클리너, 더 많은 수의 포트를 갖는 프런트홀, 백홀, 메트로/코어 및 데이터 센터 설계 지원

2019년 6월 20일 – 실리콘랩스(Silicon Labs, 지사장 백운달)는 자사의 Si539x 지터 감쇠기 제품군에 새로운 옵션 제품을 추가한다고 밝혔다. 신제품은 레퍼런스를 완벽하게 통합하고 있어 고속 네트워킹 시스템의 신뢰성과 성능을 높이고, PCB 레이아웃도 간소화한다. 새로운 Si539x 지터 감쇠기는 100/200/400/600/800G 설계의 까다로운 레퍼런스 클럭 요건을 충족하도록 특별히 설계된 것으로서, 최첨단 이더넷 스위치용 SoC, PHY, FPGA, ASIC에 사용되는 56G PAM-4 SerDes의 엄격한 지터 요건을 기준치보다 40% 이상 여유 있게 충족하며, 이와 함께 새롭게 떠오르고 있는 112G SerDes 설계용으로도 적합한 솔루션을 제공한다.

 

실리콘랩스의 제임스 윌슨(James Wilson) 타이밍 제품 총괄 매니저는 “네트워크 장비 공급회사들은 5G 무선 트래픽을 처리할 수 있는 더 빠른 속도와 더 큰 용량의 제품을 공급하기 위해 경쟁 중이다. 이러한 장비들로 옮겨가려면 프런트홀/백홀, 메트로/코어 및 데이터 센터 애플리케이션용으로 더 우수한 성능의 타이밍 솔루션이 필요하다”고 밝히고 “56Gbps SerDes를 내장한 FPGA와 PHY는 더 큰 용량의 100/200/400/600/800G 광통신 및 이더넷 라인카드를 구현할 수 있지만, 회로 보드 설계는 점점 더 복잡해지고 레이아웃과 관련한 어려움들은 점점 더 늘어나기 마련이다. 실리콘랩스는 최신 Si539x 지터 감쇠기 내부에 레퍼런스를 통합함으로써, 관련 업계가 더 많은 수의 포트와 더 큰 용량의 100/200/400/600/800G 설계로 손쉽게 옮겨갈 수 있도록 지원한다”고 말했다.

 

향상된 시스템 신뢰성과 성능

새로운 Si539x 지터 감쇠기는 온도 범위에 대한 테스트를 완벽하게 마치고 액티비티 딥(activity dip)을 사전에 차단한 매우 신뢰성 높은 크리스탈을 통합하고 있다. Si539x는 충격, 진동, 온도 사이클링, 크리스탈 에이징 등 다양한 신뢰성 테스트를 통해 우수한 품질을 보장한다. 이처럼 특수한 크리스탈과 혁신적인 디바이스 구조는 시스템 팬이 일으키는 온도 변화 때문에 크리스탈이 예민하게 반응하는 것을 줄임으로써 보다 일관되고 신뢰성 있는 동작을 구현한다.

 

우수한 음향 방출(AE) 잡음 내성

이처럼 레퍼런스를 통합한 디바이스 구조는 외부 크리스탈을 사용하는 제품에 비해 음향 방출(AE)에 대한 내성을 높여준다. AE는 PCB 조립 단계에서 PCB에 미세 크랙이나 소성 변형을 유발할 수 있는 온도 요인이나 외부의 기계적 힘이 가해질 때 발생하는 잡음 방사를 말한다. AE로 인해 엄청난 주파수 오류 문제를 겪는 디스크리트 크리스탈과 달리, Si539x의 혁신적인 패키지 구조는 AE 잡음으로부터 크리스탈을 격리 및 보호하여, 시간이 지나도 신뢰성 있는 동작과 일관된 주파수 응답 특성을 보장한다.  

 

보드 면적 저감

포트 수가 많은 광통신 및 이더넷 라인 카드를 설계하는 고객들은 전체적인 보드 면적 저감에 우선 순위를 둔다. 레퍼런스를 통합한 지터 감쇠기를 사용함으로써, 개발자들은 PCB 풋프린트를 35% 이상 줄일 수 있다. 이 외에도, 레퍼런스 통합의 추가적인 이점으로는 크리스탈 아래에 금지 영역을 남길 필요가 없어 해당 디바이스 주변에 보다 밀도 있게 클럭 배선 연결이 가능하고, PCB 레이아웃도 더욱 간소화할 수 있다는 점 등을 들 수 있다.

 

주파수 유연성 및 클럭 분배

Si539x 디바이스는 100Hz ~ 1028MHz 범위의 어떠한 주파수 조합이든 최대 12개의 차동 클럭 출력을 생성할 수 있어, 별도의 독립형 클럭 발생기와 클럭 버퍼를 사용할 필요가 없다. 덕분에 “클럭 트리 온 어 칩” 클러킹이 가능하고, 디스크리트 클럭 트리 솔루션에서 발생할 수 있는 부가 지터의 발생 우려를 없앨 수 있다.

 

제품 가격 및 구매 정보

새로운 Si539x 지터 감쇠기는 현재 샘플과 양산 제품 모두 공급 중이다. 실리콘랩스는 레퍼런스 내장형 또는 외장형 Si539x를 위한 다양한 평가 보드(EVB)를 개당 $299(USD MSRP)의 가격에 제공하고 있다. 이 평가보드를 이용해 사용자는 디바이스 설정 작업에서 세부적인 성능 평가 작업으로 신속히 옮겨갈 수 있으며, ClockBuilder Pro 툴과 매끄럽게 연동할 수도 있어 맞춤형 설정 개발과 성능 측정도 신속하게 처리할 수 있다. Si539x 제품 가격은 각 지역 영업 사무소나 공식 대리점에 문의하면 된다. Si539x 샘플과 평가보드 주문은 실리콘랩스 홈페이지 www.silabs.com/timing에서 가능하다.

 

 

# # #

 

실리콘랩스 회사소개

실리콘랩스(Silicon Labs, NASDAQ: SLAB)는 보다 스마트하고 연결된 세상을 위해 선도적인 반도체, 소프트웨어 및 솔루션을 공급한다. 다양한 수상 실적을 자랑하는 실리콘랩스의 기술들은 사물인터넷(IoT), 인터넷 인프라, 산업 자동화, 컨수머 및 자동차 시장의 미래를 만들어 가고 있다. 세계적 수준의 실리콘랩스 엔지니어링 팀은 성능, 에너지 절약, 커넥티비티, 단순성에 초점을 맞춘 제품 개발에 주력하고 있다. www.silabs.com

 

실리콘랩스의 최신 정보를 만나보세요!

실리콘랩스 본사 PR문의: Dale Weisman, +1 512-532-5871, dale.weisman@silabs.com

뉴스: http://news.silabs.com/

블로그: http://blog.silabs.com/

트위터: http://twitter.com/siliconlabs

링크드인: http://www.linkedin.com/company/siliconlabs

페이스북: http://www.facebook.com/siliconlabs

 

주의: 전망적 발표자료

본 보도자료에는 실리콘랩스의 현재 예상을 바탕으로 한 전망적 발표자료가 포함되어 있다. 이들 전망적 진술은 위험과 불확실성을 내포하고 있다. 여러 중요한 요소들은 예상과 달리 실질적으로 다른 결과를 초래할 수 있다. 이들 전망적 진술에서 실리콘랩스의 재정 결과에 영향을 미치고 실제 결과를 다르게 초래할 수 있는 요소들에 대한 정보는 실리콘랩스가 SEC에 제출한 자료 참조. 실리콘랩스는 새로운 정보, 향후 사건 또는 다른 요인의 결과이든 아니든 간에 전망적 진술에 대한 업데이트 및 수정의 의무를 지지 않는다.

 

주의: Silicon Labs, Silicon Laboratories, “S” 심볼, Silicon Laboratories 로고 및 Silicon Labs 로고는 Silicon Laboratories Inc.의 상표이다. 또한 보도자료에 언급된 다른 모든 제품명은 각 소유자의 상표이다.

(opens in a new window)