News Releases
- ZG23 SoC 및 ZGM230S 모듈, Z-Wave 800 지원
- 1.5마일 이상의 전송 거리, 전력 소비 50% 저감, PSA 레벨 3 보안 지원
2022년 1월 12일 –보다 연결된 세상을 위한 지능형, 보안 무선 기술 분야를 선도하는 실리콘랩스(Silicon Labs, 지사장 백운달)는 Z-Wave 스마트 홈 및 자동화 생태계를 위한 Z-Wave 800 시스템 온 칩(SoC) 및 모듈 신제품을 출시했다고 밝혔다. 수상 경력을 자랑하는 실리콘랩스의 시리즈2(Series 2) 플랫폼에 속하는 EFR32ZG23 (ZG23) SoC와 ZGM230S 모듈은 개발자에게 Z-Wave Mesh 및 Z-Wave Long Range를 위한 서브GHz(sub-GHz) 연결을 제공하며, 최종 기기(end device)와 게이트웨이(gateway) 모두를 지원하므로 스마트 홈, 공동 주택, 접객 및 조명 애플리케이션에 이상적이다. 새로운 Z-Wave 800 시리즈 제품군은 배터리로 구동되는 첨단 고성능 사물 인터넷(IoT) 기기용으로 업계에서 보안 성능이 가장 뛰어난 초저전력 무선 솔루션으로서, 이전 Z-Wave 700 시리즈에 비해 배터리 수명이 50% 이상 향상되었다.
실리콘랩스의 IoT Home & Life 사업을 총괄하는 제이크 알라마트(Jake Alamat) 부사장 겸 총괄 매니저는 “새롭게 진화한 실리콘랩스의 이 시리즈 2 플랫폼은 업계 선도적인 보안, 초저전력 소비, 빠른 웨이크업 시간이 특징이며, IoT 기기에 차세대 고성능 보안 연결을 구현할 수 있도록 전력 증폭기를 통합하고 있다”고 밝히고, “이와 함께 Unify SDK Z-Wave 프로토콜 컨트롤러를 활용하여, 개발자는 스마트 홈 공통 규격 프로토콜인 ‘Matter’를 포함한 여러 프로토콜을 지원하는 미래지향적인 스마트 홈 제품을 보다 쉽게 개발할 수 있다. 궁극적으로 Z-Wave 800 제품군은 전력 소모가 적어 더 오래 작동하면서도 성능은 저하되지 않는 기기를 구현할 수 있게 함으로써, 소비자가 더 나은 스마트 홈 환경을 누릴 수 있게 해준다.
실리콘랩스의 ZG23은 시장에서 보안 성능이 가장 우수한 구성요소와 초저전력 기능을 통해 Z-Wave LR( Long Range) 및 메시 네트워킹을 지원한다. ZG23은 78MHz ARM Cortex-M33을 단일 다이에 통합하고 있으며, 초저 송수신 무선 출력[25.4mA TX @ +14dBm, 4.0mA RX(915MHz, 100kbps)]과 동급 최고 RF 성능(915MHz에서 +20dBm 출력 및 -110dBm RX, 100kbps O-QPSK)의 최적화된 조합을 제공하여, IoT 엔드 노드가 1.5마일 이상의 무선 범위를 달성할 수 있게 해준다.
ZG23 SoC의 초저전력 특성과 RF 성능을 활용하는 ZGM230S 모듈은 제품 개발을 간소화하며, Z-Wave 모듈로서는 업계에서 가장 작은 풋프린트인 6.5mm x 6.5mm 크기로 제공된다. 이 독창적인 솔루션은 코인 셀 배터리 전원을 사용하여 최대 10년 동안 작동이 가능하다.
두 가지 솔루션 모두 Z-Wave 800 표준 S2 보안 기능과 실리콘랩스의 시큐어볼트(Secure VaultTM) 제품군을 지원하여 업계에서 가장 높은 보안 수준인 PSA 인증 레벨 3 등급을 갖춘 세계 최초의 무선 SoC 및 모듈을 실현했다.
쉽고 빠른 개발을 지원하는 Unify SDK
실리콘랩스의 Unify SDK 프로토콜 컨트롤러는 "한 번의 설계로 모든 프로토콜 지원" 가능하도록, Z-Wave용으로 이미 완성된 프로토콜에 대한 해석을 제공한다. Unify SDK는 장치의 추가, 업데이트, 제거 등 일반적으로 사용되는 IoT 서비스를 위해 잘 정의된 공통의 데이터 모델 API 및 상태 정의를 제공함으로써 개발 작업을 간소화하고 가속화한다.
제품 공급 및 구매 정보
EFR32ZG23 SoC(5mm x 5mm QFN40 및 6mm x 6mm QFN48 패키지)와 ZGM230S 모듈, 그리고 관련 키트(xG23/ZGM230 라디오 보드 및 Z-Wave 800 Pro Kit)는 이미 공급 중이다. 자세한 내용은 silabs.com/xg23 참조.
3D 가상 스마트 홈 플랫폼
실리콘랩스는 또한 혁신적인 스마트 홈 솔루션, 활용할 수 있는 다양한 프로토콜, 그리고 다양한 생태계로 사용자를 안내하는 최초의 양방향 대화형 플랫폼 3D 가상 스마트 홈 플랫폼을 출시했다. 사용자는 셀프 가이드 투어를 통해 홈 시큐리티, 홈 오토메이션 및 헬스케어의 세 가지 활용 사례와 이들이 서로 협업하고 연결되는 프로토콜 및 생태계를 확인할 수 있다.
이 양방향 대화형 멀티채널 뉴스는 아래 링크에서 확인할 수 있다:
실리콘랩스 회사소개
실리콘랩스(Silicon Labs, NASDAQ: SLAB)는 보다 연결된 세상을 위한 보안 및 지능형 무선 기술 분야 선도 기업이다. 실리콘랩스는 통합 하드웨어 및 소프트웨어 플랫폼, 직관적인 개발 도구, 업계 최고의 에코시스템 및 강력한 지원을 통해 첨단 산업, 상업, 가정 및 생활용 애플리케이션 구축을 위한 이상적인 장기 파트너로 자리매김했다. 실리콘랩스는 개발자가 제품 수명 주기 동안 무선 기술과 관련한 복잡한 과제를 쉽게 해결하고, 산업을 변화시키고 경제를 성장시키며 일상을 개선하는 혁신적인 솔루션을 통해 신속한 출시를 이룰 수 있게 한다. silabs.com
실리콘랩스의 최신 정보를 만나보세요!
실리콘랩스 본사 PR문의: pr@silabs.com 
뉴스: http://news.silabs.com/ 
블로그: http://blog.silabs.com/ 
트위터: http://twitter.com/siliconlabs 
링크드인: http://www.linkedin.com/company/siliconlabs 
페이스북: http://www.facebook.com/siliconlabs 
주의: Silicon Labs, Silicon Laboratories, “S” 심볼, Silicon Laboratories 로고 및 Silicon Labs 로고는 Silicon Laboratories Inc.의 상표이다. 보도자료에 언급된 다른 모든 제품명은 각 소유자의 상표이다.
